Falsa vite (acciaio inox)【5-80 Pezzi per confezione】

Falsa vite (acciaio inox)
· Overall length is machined to a screw shape for extremely strong holding power.
· Appropriate for installing firewalls, walls, board bases and ceilings, veneer panels, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STDS1075F
STDS1250F
STDS1345F
STDS1438F
STDS1532F
STDS8100F
STDS990F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Dimensione d×Lunghezza complessiva
(mm)
Quantità
(pz.)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.403,80×75Circa 10 (per una confezione)4989999079432510-629055(10)

10.35 €

23 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.773,20×50Circa 23 (per una confezione)4989999079418510-627355(23)

10.35 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.412,80×45Circa 30 (per una confezione)4989999079401510-626555(30)

10.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2.102,30×38Circa 50 (per una confezione)4989999079395510-625755(50)

10.35 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.832,00×32Circa 80 (per una confezione)4989999079388510-624955(80)

10.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.194,70×100Circa 5 (per una confezione)4989999079456510-631155(5)

10.35 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.764,15×90Circa 7 (per una confezione)4989999079449510-630355(7)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Chiodi Specifiche Testa piatta
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico