Falsa vite (cromatura lucida)【12-210 Pezzi per confezione】

Falsa vite (cromatura lucida)
●Machined into a screw form along its entire length, giving it extremely strong holding power.
· Suitable for installing pallets, heavy packaging, flexible boards, wooden building frameworks in places prone to vibration, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGDS1075
EGDS1250
EGDS1532
EGDS1625
EGDS8100
EGDS990
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Dimensione d×Lunghezza complessiva
(mm)
Quantità
(pz.)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.07 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 34.03,75×75Circa 24 (per una confezione)4989999079159510-6010140(24)

10.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.773,10×50Circa 50 (per una confezione)4989999079135510-5994130(50)

10.07 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.832,10×32Circa 130 (per una confezione)4989999079104510-5960100(130)

10.07 €

210 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.651,90×25Circa 210 (per una confezione)4989999079098510-5951100(210)

10.07 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.194,50×100Circa 12 (per una confezione)4989999079173510-6036140(12)

10.07 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.764,10×90Circa 17 (per una confezione)4989999079166510-6028140(17)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Chiodi Materiale Filo in acciaio a basso tenore di carbonio (​JIS-SW​R​M6~JIS-SWRM​2​2)
Trattamento superficie Cromatura lucida

Supporto tecnico