Chiodo a testa rotonda (acciaio inox)【25 Pezzi per confezione】

Chiodo a testa rotonda (acciaio inox)
· Excellent resistance to corrosion and rust.
· Appropriate for installing aluminum frames, aluminum panels, and tiles, and for nailing wooden slats.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST1250F

Codice componente
ST1250F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Chiodi Dimensione d×Lunghezza complessiva(mm) 2,77×50
Specifiche Testa piatta Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Quantità(pz.) Circa 25 (per una confezione)
Codice JAN 4989999079326 Codice d'ordine 510-6184 Massa(g) 60(25)

Si trova sulla pagina di Chiodo a testa rotonda (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: ST1250F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST1250F.

Supporto tecnico