Componente di giunzione in metallo, piatto 24mm, tipo L

Componente di giunzione in metallo, piatto 24mm, tipo L
● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK24FL2C
TK24FL3S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)
Numero di fori Lunghezza L1
(mm)
Materiale Trattamento superficie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.07 €

1 6 giorni 2.3365AcciaioCromatura4989999281934283-148138

8.85 €

1 6 giorni 24100Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-4989999281804283-165141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Diametro foro(mm) 6.5
Larghezza(mm) 24 Lunghezza L2(mm) 65 Diametro foro asolato(mm) 7×30
Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico