Componente di giunzione in metallo, piatto 43 mm, tipo L

Componente di giunzione in metallo, piatto 43 mm, tipo L
● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TK43FL2S

Codice componente
TK43FL2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Spessore piastra(mm) 3
Diametro foro(mm) 9 Larghezza(mm) 43 Numero di fori 3
Lunghezza L1(mm) 90 Lunghezza L2(mm) 90 Diametro foro asolato(mm) 8,5×35
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Quantità(pezzo) 1 Codice JAN 4989999281842
Codice d'ordine 283-1261 Massa(g) 119

Si trova sulla pagina di Componente di giunzione in metallo, piatto 43 mm, tipo L, il codice articolo è il seguente: TK43FL2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TK43FL2S.

Supporto tecnico