Gambe a T a spatola per fascetta verticale

Gambe a T a spatola per fascetta verticale
  • Sconto volumi elevati
Features
- Can be used to create extended objects and fix in place floor and wall piping, with a wide array of potential applications.
 Thus product can be used effectively when combined with a perforated angle.

Application
- Used for installing standing pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPST30
TPST50
TPST65
TPST75
TPST100
TPST125
TPST150
TPST200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza L
(mm)
Numero di fori Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

4.22 €

1 6 giorni 301 fori4989999087444282-098626

5.23 €

1 6 giorni 502 fori4989999087192282-099437

5.56 €

1 6 giorni 652 fori4989999087208282-100146

5.76 €

1 Disponibile 6 giorni 752 fori4989999087215282-101051

6.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1002 fori4989999087222282-102867

8.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1252 fori4989999087239282-103680

8.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1502 fori4989999087246282-104499

10.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2002 fori4989999087253282-1052122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta verticale Materiale Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie Cromatura lucida
Larghezza W2(mm) 25 Spessore W1(mm) 3.2 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico