Testa a snodo TRUSCO, autolubrificante, filettatura maschio【1-2 Pezzi per confezione】

Testa a snodo TRUSCO, autolubrificante, filettatura maschio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An oil free type rod end with a self-lubricating plastic liner bonded to the surface of the raceway for the ball.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
COS5
COS6
COS8
COS10
COS12
COS14
COS16
COS18
COS20
COS22
COSL5
COSL6
COSL8
COSL10
COSL12
COSL14
COSL16
COSL18
COSL20
COSL22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Diametro albero D
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Larghezza complessiva
(mm)
Distanza dal centro
(mm)
Altezza totale
(mm)
Quantità/numero per scatola Codice JAN Codice d'ordine Peso/scatola
(g)

24.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M5] M5×0.805Vite destra61318334224989999318173280-738613

25.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [m6] M6×1.006Vite destra7.651320364624989999318180280-739420

28.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M8] M8×1.258Vite destra12.91424425424989999318197280-740838

30.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite destra181328486224989999318203280-741655

17.77 €

1 6 giorni [M12] M12×1.7512Vite destra241332547014989999318210280-742485

21.48 €

1 Disponibile 6 giorni [M14] M14×2.0014Vite destra311636607814989999318227280-7432140

29.58 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite destra391542668714989999318234280-7441210

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite destra47.51546729514989999318241280-7459280

40.41 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite destra5714507810314989999318258280-7467380

45.77 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite destra6815548411114989999318265280-7475480

24.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M5] M5×0.805Vite sinistra61318334224989999318272277-477113

25.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [m6] M6×1.006Vite sinistra7.651320364624989999318289277-488720

28.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M8] M8×1.258Vite sinistra12.91424425424989999318296277-489538

30.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite sinistra181328486224989999318302277-490955

17.77 €

1 6 giorni [M12] M12×1.7512Vite sinistra241332547014989999318319277-491785

21.48 €

1 Disponibile 6 giorni [M14] M14×2.0014Vite sinistra311636607814989999318326277-4925140

29.58 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite sinistra391542668714989999318333277-4933210

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite sinistra47.51546729514989999318340277-4941280

40.49 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite sinistra5714507810314989999318357277-4950380

45.77 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite sinistra6815548411114989999318364277-4968480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Profilo filettatura di collegamento Filettatura maschio Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale laccio Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante
Gamma di temperature di esercizio(℃) -30::150 Metodo di lubrificazione Senza olio

Supporto tecnico