Testa a snodo TRUSCO, autolubrificante, filettatura femmina【1-2 Pezzi per confezione】

Testa a snodo TRUSCO, autolubrificante, filettatura femmina
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An oil free type rod end with a self-lubricating plastic liner bonded to the surface of the raceway for the ball.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHS5
CHS6
CHS8
CHS10
CHS12
CHS14
CHS16
CHS18
CHS20
CHS22
CHSL5
CHSL6
CHSL8
CHSL10
CHSL12
CHSL14
CHSL16
CHSL18
CHSL20
CHSL22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Diametro albero D
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Larghezza complessiva
(mm)
Distanza dal centro
(mm)
Altezza totale
(mm)
Quantità/numero per scatola Codice JAN Codice d'ordine Peso/scatola
(g)

24.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M5] M5×0.805Vite destra61318273624989999347975277-467416

25.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [m6] M6×1.006Vite destra7.651320304024989999347982277-468222

28.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M8] M8×1.258Vite destra12.91424364824989999347999277-469147

30.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite destra181328435724989999318005277-470477

17.77 €

1 Disponibile 6 giorni [M12] M12×1.7512Vite destra241332506614989999318012277-4712100

21.37 €

1 6 giorni [M14] M14×2.0014Vite destra311636577514989999318029277-4721160

29.58 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite destra391542648514989999318036277-4739220

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite destra47.51546719414989999318043277-4747320

40.49 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite destra5714507710214989999318050277-4755420

45.77 €

1 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite destra6815548411114989999318067277-4763540

24.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M5] M5×0.805Vite sinistra61318273624989999318074280-721116

25.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [m6] M6×1.006Vite sinistra7.651320304024989999318081280-722022

28.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M8] M8×1.258Vite sinistra12.91424364824989999318098280-723847

30.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite sinistra181328435724989999318104280-724677

17.77 €

1 Disponibile 6 giorni [M12] M12×1.7512Vite sinistra241332506614989999318111280-7254100

21.37 €

1 6 giorni [M14] M14×2.0014Vite sinistra311636577514989999318128280-7262160

29.58 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite sinistra391542648514989999318135280-7271220

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite sinistra47.51546719414989999318142280-7289320

40.49 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite sinistra5714507710214989999318159280-7297420

45.77 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite sinistra6815548411114989999318166280-7301540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale laccio Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante
Gamma di temperature di esercizio(℃) -30::150 Metodo di lubrificazione Senza olio

Supporto tecnico