Testa a snodo TRUSCO, tipo lubrificato, filettatura femmina【1-2 Pezzi per confezione】

Testa a snodo TRUSCO, tipo lubrificato, filettatura femmina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent abrasion and corrosion resistance with superior rigidity
· Lubricant can be supplied to the sliding surface via a grease nipple on the body.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHS5
PHS6
PHS8
PHS10
PHS12
PHS14
PHS16
PHS18
PHS20
PHS22
PHSL5
PHSL6
PHSL8
PHSL10
PHSL12
PHSL14
PHSL16
PHSL18
PHSL20
PHSL22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Diametro albero D
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Larghezza complessiva
(mm)
Distanza dal centro
(mm)
Altezza totale
(mm)
Quantità/numero per scatola Codice JAN Codice d'ordine Peso/scatola
(g)

23.73 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

[M5] M5×0.805Vite destra3.251318273624989999347579280-758116

23.08 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

[m6] M6×1.006Vite destra4.31320304024989999347586280-759922

25.66 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M8] M8×1.258Vite destra7.21424364824989999347593280-760247

27.48 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite destra101328435724989999347609280-761177

16.26 €

1 Disponibile 47 giorni [M12] M12×1.7512Vite destra13.41332506614989999347616280-7629100

20.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[M14] M14×2.0014Vite destra171636577514989999347623280-7637160

24.29 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite destra21.61542648514989999347630280-7645220

28.23 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite destra261546719414989999347647280-7653320

34.69 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite destra31.414507710214989999347654280-7661420

41.44 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite destra3815548411114989999347661280-7670540

22.11 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M5] M5×0.805Vite sinistra3.251318273624989999347678277-478016

22.83 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [m6] M6×1.006Vite sinistra4.31320304024989999347685277-479822

25.66 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M8] M8×1.258Vite sinistra7.21424364824989999347692277-480147

27.58 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite sinistra101328435724989999347708277-481077

16.26 €

1 Disponibile 7 giorni [M12] M12×1.7512Vite sinistra13.41332506614989999347715277-4828100

20.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[M14] M14×2.0014Vite sinistra171636577514989999347722277-4836160

24.29 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite sinistra21.61542648514989999347739277-4844220

28.23 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite sinistra261546719414989999347746277-4852320

34.69 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite sinistra31.414507710214989999347753277-4861420

41.53 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite sinistra3815548411114989999347760277-4879540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale laccio Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante
Gamma di temperature di esercizio(℃) -50::230 Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico