Dado a U【1-20 Pezzi per confezione】

Dado a U
  • In Offerta
[Features]
- The metallic friction ring makes contact with the thread on the bolt, increasing torque on the thread and preventing loosening. - Heat resistant, usable in locations with vibration, and reusable.

[Use]
- For locations where bolts can easily loosen.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B69-0004
B69-0005
B69-0006
B69-0008
B69-0010
B69-0012
B69-0016
B69-0020
B70-0004
B70-0005
B70-0006
B70-0008
B70-0010
B70-0012
B70-0016
B70-0020
B769-0004
B769-0005
B769-0006
B769-0008
B769-0010
B769-0012
B769-0016
B769-0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie (dettagli) Dimensione (s)
(mm)
Dimensione (e)
(mm)
Dimensione (m)
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.51 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida78.13.84989999291322470-278616.0

9.57 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida89.24.64989999291339470-279424.0

9.68 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida1011.55.14989999291346470-280837.8

9.82 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida13157.34989999291353470-281656.1

10.10 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida1719.68.34989999291360470-282490.0

10.22 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 12[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida1921.910.54989999291377470-2832106.4

10.13 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida2427.714.54989999291384470-284194.5

10.35 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura lucida] Cromatura lucida3034.617.54989999291391470-2859122.8

9.09 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-78.13.84989999291483470-29484.8

9.10 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-89.24.64989999291490470-29567.2

7.96 €

4.46 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

6[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1011.55.14989999291506470-296410.5

9.21 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-13157.34989999291513470-297220.4

9.29 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1719.68.34989999291520470-298130.0

9.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1921.910.54989999291537470-299930.4

9.29 €

1 6 giorni 16[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-2427.714.54989999291544470-300631.5

15.44 €

1 9 giorni 20[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-3034.617.54989999291551470-301461.4

9.60 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente78.13.84989999291407470-286716.0

9.66 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente89.24.64989999291414470-287524.0

9.76 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente1011.55.14989999291421470-288337.8

9.91 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente13157.34989999291438470-289156.1

10.18 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente1719.68.34989999291445470-290590.0

10.32 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente1921.910.54989999291452470-2913106.4

10.22 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2427.714.54989999291469470-292194.5

10.44 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20[Acciaio] Ferro (EN 1.0038 Equiv.)[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3034.617.54989999291476470-2930122.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Dettagli bloccaggio Dado a U
Sezione anello di contatto Acciaio inox (EN 1.4319 Equiv.) Unità da ordinare(Confezione) 1

Supporto tecnico