Avvolgitore per tubo in gomma con scanalatura

Avvolgitore per tubo in gomma con scanalatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Can be cut freely.
[Applications]
· For damage prevention and safety measures around glass, acrylic, metal, and other surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGV3-50W-T

Codice componente
KGV3-50W-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.36 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sicurezza e protezione Colore Nero Materiale EPDM
Misura (larghezza)(mm) 6.0 Misura (lunghezza)(m) 50 Misura (spessore)(mm) 12
Larghezza fenditura(mm) 3 Codice JAN 4535395038384 Codice d'ordine 397-6866
Massa(kg) 3.2

Si trova sulla pagina di Avvolgitore per tubo in gomma con scanalatura, il codice articolo è il seguente: KGV3-50W-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGV3-50W-T.

Supporto tecnico