Codice articolo del costruttore: MV1614
Marca: MYUTRON
Prezzo: 106.46 €
Tempi di consegna: 24 giorni
Distanza focale: 16 mm
Applicazione: -
Distanza di ripresa più ravvicinata: 0.4 m
Dimensioni esterne: φ30X24.5 mm
CCD max applicabile: Tipo 2/3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MV1614
Codice componente
|
---|
MV1614 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza focale (mm) | Applicazione | Distanza di ripresa più ravvicinata (m) | Dimensioni esterne (mm) | CCD max applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.46 € | 1 | 24 giorni | 16 | - | 0.4 | φ30X24.5 | Tipo 2/3 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Obiettivi CCTV Prime – serie MV, il codice articolo è il seguente: MV1614.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MV1614.
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Distanza focale(mm)
Distanza di ripresa più ravvicinata(m)
Dimensioni esterne(mm)
CCD max applicabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MV0614 |
MV0813 |
MV10035 |
MV1214 |
MV2514 |
MV7527 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza focale (mm) | Applicazione | Distanza di ripresa più ravvicinata (m) | Dimensioni esterne (mm) | CCD max applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.92 € | 1 | 15 giorni | 6 | - | 0.2 | φ30X30 | Tipo 1/2 | ||
114.16 € | 1 | 24 giorni | 8 | - | 0.2 | φ29X34.5 | Tipo 2/3 | ||
144.54 € | 1 | 24 giorni | 100 | Obiettivi CCTV | 1 | φ32X43.9 | Tipo 2/3 | ||
106.57 € | 1 | 12 giorni | 12 | - | 0.3 | φ30X34.5 | Tipo 1/2 | ||
106.49 € | 1 | 12 giorni | 25 | - | 0.5 | φ30X24.5 | Tipo 1 | ||
136.95 € | 1 | 17 giorni | 75 | Obiettivi CCTV | 1 | φ32X42.5 | Tipo 2/3 |