Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 00062736
Marca: DAIDO_HANT
Prezzo: 3.30 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Materiale: Acciaio
Spessore: 1 mm
Larghezza: 15 mm
Lunghezza: 195 mm
Codice JAN: 4962123627365
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00062736
Codice componente
|
---|
00062736 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | 1 | 15 | 195 | 4962123627365 | 418-4351 | 20 |
Loading...
Tipo | Ferramenta per giunzione di legno | Tipo di ferramenta per giunzione di legno | Componenti ripiegati | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Piastra flessibile a fori alternati, il codice articolo è il seguente: 00062736.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00062736.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Spessore(mm)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00062737 |
00062738 |
00062739 |
00062740 |
00062741 |
00062742 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | 1 | 15 | 290 | 4962123627372 | 418-4360 | 30 | ||
5.68 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | 1 | 15 | 385 | 4962123627389 | 418-4378 | 40 | ||
6.77 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | 1 | 15 | 483 | 4962123627396 | 418-4386 | 50 | ||
3.13 € | 1 | 9 giorni | Acciaio | 1 | 20 | 98 | 4962123627402 | 418-4394 | 14 | ||
4.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | 1 | 20 | 195 | 4962123627419 | 418-4408 | 27 | |
5.52 € | 1 | 6 giorni | Acciaio | 1 | 20 | 290 | 4962123627426 | 418-4416 | 42 |