Codice articolo del costruttore: 10155332
Marca: DAIDO_HANT
Prezzo: 47.57 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diametro fune in ferro: 3.2 mm
Lunghezza: Circa 45 m
Codice JAN: 4962123553329
Codice d'ordine: 382-0262
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10155332
Codice componente
|
---|
10155332 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fune in ferro (mm) | Lunghezza (m) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.57 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | Circa 45 | 4962123553329 | 382-0262 |
Loading...
Materiale | Filo in ferro ricotto | Unità da ordinare(Fasci) | 1 | Massa(g/fascio) | 3000 |
---|
Si trova sulla pagina di Filo in ferro ricotto, il codice articolo è il seguente: 10155332.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10155332.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro fune in ferro(mm)
Lunghezza(m)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10155333 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro fune in ferro (mm) | Lunghezza (m) | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.35 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | Circa 72 | 4962123553336 | 382-0271 |