Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10101707 |
10101708 |
10101709 |
10101710 |
10101711 |
10101712 |
10101713 |
10101714 |
10101717 |
10101720 |
10101721 |
10101722 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza (mm) (mm) | Con filettatura | Misura nominale vite (pollici) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € 2.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 285 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017074 | 351-8051 | 44 | |
7.14 € 2.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 285 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017081 | 351-8060 | 79 | |
7.40 € 2.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 285 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017098 | 351-8078 | 128 | |
7.48 € 2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 285 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017104 | 351-8086 | 177 | |
4.44 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1000 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017111 | 351-8094 | 151 | ||
5.63 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1000 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017128 | 351-8108 | 255 | ||
7.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1000 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017135 | 351-8116 | 448 | ||
11.93 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1000 | Filettatura metrica grossa | - | 4962123017142 | 351-8124 | 617 | ||
7.27 € 2.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 285 | Filettatura grossa Whitworth | [3/8] W3/8 | 4962123017173 | 351-8159 | 116 | |
5.80 € | 1 | 6 giorni | - | 1000 | Filettatura grossa Whitworth | [5/16] W5/16 | 4962123017203 | 351-8183 | 244 | ||
6.12 € | 1 | 6 giorni | - | 1000 | Filettatura grossa Whitworth | [3/8] W3/8 | 4962123017210 | 351-8191 | 410 | ||
9.21 € 2.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1000 | Filettatura grossa Whitworth | [1/2] W1/2 | 4962123017227 | 351-8205 | 752 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura lucida | Profilo foro di montaggio | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Profilo di base | Filettatura intera | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza (mm)(mm)
Con filettatura
Misura nominale vite (pollici)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali