Con supporto IB (IB-400-40)

Con supporto IB IB-400-40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IB-400-40

Marca: CENTRAL CONVEYOR

Prezzo: 179.03

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Altezza della superficie di lavoro: 470~530 mm

Larghezza rullo applicabile: 400 mm

Codice d'ordine: 460-6442

Massa: 5500 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IB-400-40

Codice componente
IB-400-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza della superficie di lavoro
(mm)
Larghezza rullo applicabile
(mm)
Codice d'ordine Massa
(g)

179.03 €

1 16 giorni 470~530400460-64425500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gamba Gamma altezza regolabile(mm) 60 Pezzi contenuti in una conf. 1 gamba

Supporto tecnico