Dado lungo

Dado lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● A hex nut with a large (length).
● Bright chromate plating for improved corrosion resistance.
● Also referred to as a high nut.

[Applications]
● Used to fit screws and adjust the length.
● Can be used with construction materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10101747
10101749
10101751
10101754
10101762
10101765
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Con filettatura Misura nominale vite (pollici) Lunghezza
(mm)
Lato opposto
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.16 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Filettatura metrica grossa-30104962123017470351-821315

3.21 €

1 6 giorni 8Filettatura metrica grossa-50134962123017494351-822139

7.84 €

2.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura metrica grossa-60174962123017517351-823084

8.00 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12Filettatura metrica grossa-60194962123017548351-824898

7.08 €

2.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Filettatura grossa Whitworth[3/8] W3/850144962123017623351-828141

5.38 €

1 6 giorni -Filettatura grossa Whitworth[1/2] W1/250194962123017654351-830278

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Applicazioni, funzioni Uso generico
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) Cromatura lucida

Supporto tecnico