Dado K con rondella【80-1,000 Pezzi per confezione】

Dado K con rondella
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Friction rings apply firm pressure on the screw threads when tightening, with an excellent anti-loosening effect
● Simplifies work processes and material management
● Passes tests specified in NASA standards NAS3350 and NAS3354

[Applications]
● Locations subject to constant vibration, such as roads and railroads
● Hanging ceiling bolts and ceiling racks
● Mounting support brackets for cables

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-ZKN-8
D-ZKN-10
D-ZKN-12
SUSZKN-5
SUSZKN-6
SUSZKN-8
SUSZKN-10
SUSZKN-12
SUSZKN-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Dimensione S
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione T
(mm)
Dimensione L
(mm)
Dimensione E
(mm)
Pz/Conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg/scatola)

152.28 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8AcciaioZincaturaZincatura fusa13221.57.3153004580473404650473-36492.6

163.88 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10AcciaioZincaturaZincatura fusa17251.58.319.61504580473404667473-36222.2

185.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12AcciaioZincaturaZincatura fusa1930210.521.91004580473404674473-36313.4

709.64 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Acciaio inoxNANA8120.84.59.210004580473404599473-50301.3

715.46 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Acciaio inoxNANA101615.311.58004580473404605473-50482.6

409.01 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8Acciaio inoxNANA13221.57.3153004580473404612473-50562.6

308.13 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Acciaio inoxNANA17251.58.319.61504580473404629473-50052.2

274.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12Acciaio inoxNANA1930210.521.91004580473404636473-50132.4

417.31 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 16Acciaio inoxNANA2432214.527.7804580473404643473-50212.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo dado esagonale Tipo A Dettagli bloccaggio Altri profili speciali

Supporto tecnico