Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YF-2020-4-1200 |
YF-2020-4-1500 |
YF-2020-4-1800 |
YF-2020-4-2100 |
YF-2020-4-2400 |
YF-2020-4-300 |
YF-2020-4-450 |
YF-2020-4-600 |
YF-2020-4-900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1200 | 4560141560017 | 175-9469 | 0.60 | |
44.65 € | 1 | 6 giorni | 1500 | 4560141560024 | 175-9477 | 0.75 | ||
53.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1800 | 4560141560031 | 175-9485 | 0.90 | |
59.74 € | 1 | 6 giorni | 2100 | 4560141560048 | 175-9493 | 1.05 | ||
68.10 € | 1 | 6 giorni | 2400 | 4560141560055 | 175-9507 | 1.20 | ||
8.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 4560141560062 | 175-9426 | 0.15 | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 450 | 4560141560079 | 175-9434 | 0.22 | |
17.86 € | 1 | 6 giorni | 600 | 4560141560086 | 175-9442 | 0.30 | ||
25.41 € | 1 | 7 giorni | 900 | 4560141560093 | 175-9451 | 0.45 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Misura profilato | 20×20 | Tipo di profilato | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | NA | Area sezione trasversale(mm) | 184.40mm2 | Misura bullone(mm) | 4 |
Altezza(mm) | 20 | Quantità(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali