Bullone vite senza dado

Bullone vite senza dado
  • Sconto volumi elevati
L'elevata resistenza rende impossibile la rottura della testa. [Dimensione]M4/M6/M8 [Materiale]Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YCB-04-12
YCB-06-15
YCB-06-17
YCB-08-18
YCB-08-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Applicazione Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

0.73 €

100 Disponibile 6 giorni 412Per staffe in alluminio4562138860230177-76962.1

1.15 €

100 Disponibile 9 giorni 615Per staffe in acciaio4562138860247204-79425.3

1.15 €

100 6 giorni 617Per staffe in alluminio4562138860254177-77005.7

1.57 €

100 6 giorni 818Per staffe in acciaio4562138860261204-795114

1.59 €

100 6 giorni 820Per staffe in alluminio4562138860278177-773416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella antivibrazioni Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente
Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico