Profilato in alluminio (M6 / per carichi medi) 30 × 30

Profilato in alluminio (M6 / per carichi medi) 30 × 30
  • Sconto volumi elevati
● Structural material for use with medium loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YF-3030-6-1200
YF-3030-6-1500
YF-3030-6-1800
YF-3030-6-2100
YF-3030-6-2400
YF-3030-6-300
YF-3030-6-450
YF-3030-6-600
YF-3030-6-900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

55.48 €

1 Disponibile 6 giorni 12004560141560192175-96471.32

69.50 €

1 Disponibile 6 giorni 15004560141560208175-96551.65

83.27 €

1 Disponibile 6 giorni 18004560141560215175-96631.98

94.93 €

1 Disponibile 20 giorni 21004560141560222175-96712.31

108.48 €

1 Disponibile 6 giorni 24004560141560239175-96802.64

13.55 €

1 Disponibile 6 giorni 3004560141560246175-96040.33

20.40 €

1 Disponibile 6 giorni 4504560141560253175-96120.50

27.11 €

1 Disponibile 6 giorni 6004560141560260175-96210.66

40.66 €

1 Disponibile 6 giorni 9004560141560277175-96390.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Tipo di profilato Tipo quadrato Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f.
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore NA
Area sezione trasversale(mm) 416.90mm2 Altezza(mm) 30 Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico