Profilato in alluminio M8 (per carichi pesanti) 40 × 40

Profilato in alluminio M8 (per carichi pesanti) 40 × 40
  • Sconto volumi elevati
Si tratta di un'estrusione di alluminio da 40 mm. Materiale da costruzione per impieghi gravosi. Telaio per macchine, nastri trasportatori, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YF-4040-8-1200
YF-4040-8-1500
YF-4040-8-1800
YF-4040-8-2100
YF-4040-8-2400
YF-4040-8-300
YF-4040-8-450
YF-4040-8-600
YF-4040-8-900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

123.89 €

1 Disponibile 6 giorni 12004560141560376177-67622.42

154.81 €

1 Disponibile 6 giorni 15004560141560383177-67713.03

129.69 €

1 Disponibile 6 giorni 18004560141560390177-67893.64

151.47 €

1 Disponibile 6 giorni 21004560141560406177-67974.24

172.97 €

1 Disponibile 6 giorni 24004560141560413177-68014.85

30.72 €

1 Disponibile 6 giorni 3004560141560420177-67200.60

46.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4504560141560437177-67380.91

62.42 €

1 6 giorni 6004560141560444177-67461.21

92.70 €

1 7 giorni 9004560141560451177-67541.81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Tipo di profilato Tipo quadrato Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f.
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore NA
Area sezione trasversale(mm) 747.02mm2 Misura bullone(mm) 8 Altezza(mm) 40
Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico