Staffa in acciaio (per M6), dado speciale

Staffa in acciaio (per M6), dado speciale
  • Sconto volumi elevati
Questo è un tipo di staffa che si inserisce nella scanalatura del telaio. L'aspetto esterno è bello perché le connessioni sono realizzate all'interno del profilo di alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YHB-06

Codice componente
YHB-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.28 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di cave applicabili Scanalatura singola fila Altezza(mm) 30.0 Larghezza(mm) 10.2
Profondità(mm) 30 Misura bullone M6 Quantità(pezzo) 1
Codice JAN 4562138860391 Codice d'ordine 204-8248 Massa(g) 16.0

Si trova sulla pagina di Staffa in acciaio (per M6), dado speciale, il codice articolo è il seguente: YHB-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YHB-06.

Supporto tecnico