Cuscinetto liscio sferico tipo lubrificato

Cuscinetto liscio sferico tipo lubrificato
  • Sconto volumi elevati
● This self-aligning type bearing has inner and outer rings with spherical sliding surfaces, so it can bear a large radial load and bi-directional axial load at the same time.
● The surfaces of the inner and outer rings are phosphate-treated and its sliding surfaces are coated with MoS2, making it ideal for low torque applications. This bearing offers excellent abrasion resistance and is mostly used in industrial machinery and construction machinery.
● Construction machinery parts
● Hydraulic cylinder parts
● Agricultural machinery parts
● Robot parts
● Transport equipment parts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE-12E
GE-15ES
GE-17ES
GE-20ES
GE-25ES
GE-30ES
GE-35ES
GE-40ES
GE-45ES
GE-50ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza pista interna
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.09 €

1 8 giorni 1222104571118041590435-248316

8.20 €

1 6 giorni 1526124571118041606435-249125

10.66 €

1 6 giorni 1730144571118041613435-250541

10.78 €

1 6 giorni 2035164571118041620435-252161

13.57 €

1 6 giorni 2542204571118041637435-2548110

16.17 €

1 Disponibile 6 giorni 3047224571118041644435-2564140

18.02 €

1 6 giorni 3555254571118041651435-2581220

19.95 €

1 6 giorni 4062284571118041668435-2602300

26.67 €

1 6 giorni 4568324571118041675435-2629400

33.16 €

1 9 giorni 5075354571118041682435-2645540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto testa a snodo Standard Con cuscinetto sferico Standard
Materiale corpo principale Acciaio Materiale sfera Acciaio Gamma di temperature di esercizio(℃) -30::80
Tipo Mandata olio Guarnizione NA Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico