Cuscinetto liscio sferico tipo lubrificato, largo con anello interno

Cuscinetto liscio sferico tipo lubrificato, largo con anello interno
  • Sconto volumi elevati
● The features are identical to the GE type, but it is bigger than the GE type and has a larger load capacity
● Used widely in Japan
● Construction machinery parts
● Hydraulic cylinder parts
● Agricultural machinery parts
● Robot parts
● Transport equipment parts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEF-15ES
GEF-20ES
GEF-22ES
GEF-25ES
GEF-30ES
GEF-35ES
GEF-40ES
GEF-45ES
GEF-50ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza pista interna
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.38 €

1 Stesso giorno

Stock

1526134571118041705435-267028

13.76 €

1 6 giorni 2032164571118041712435-268853

14.78 €

1 6 giorni 2237194571118041729435-269685

18.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2542214571118041736435-2700116

21.29 €

1 6 giorni 3050274571118041743435-2718225

23.45 €

1 6 giorni 3555304571118041750435-2726302

25.96 €

1 9 giorni 4062334571118041767435-2734375

37.27 €

1 9 giorni 4572364571118041774435-2742598

46.93 €

1 6 giorni 5080424571118041781435-2751869

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto testa a snodo Standard Con cuscinetto sferico Standard
Materiale corpo principale Acciaio Materiale sfera Acciaio Gamma di temperature di esercizio(℃) -30::80
Tipo Mandata olio Guarnizione NA Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico