Cuscinetto liscio sferico tipo lubrificato con guarnizione

Cuscinetto liscio sferico tipo lubrificato con guarnizione
  • Sconto volumi elevati
● The GE type with seal is effective in stopping grease leakage and blocking out dust.
● Construction machinery parts
● Hydraulic cylinder parts
● Agricultural machinery parts
● Robot parts
● Transport equipment parts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE-17ES2RS
GE-20ES2RS
GE-25ES2RS
GE-30ES2RS
GE-35ES2RS
GE-40ES2RS
GE-45ES2RS
GE-50ES2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza pista interna
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.46 €

1 6 giorni 1730144571118041910435-251341

12.68 €

1 6 giorni 2035164571118041927435-253061

15.94 €

1 6 giorni 2542204571118041934435-2556110

18.72 €

1 Disponibile 6 giorni 3047224571118041941435-2572140

21.35 €

1 6 giorni 3555254571118041958435-2599220

23.86 €

1 6 giorni 4062284571118041965435-2611300

33.21 €

1 6 giorni 4568324571118041972435-2637400

38.87 €

1 6 giorni 5075354571118041989435-2653540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto testa a snodo Standard Con cuscinetto sferico Standard
Materiale corpo principale Acciaio Materiale sfera Acciaio Gamma di temperature di esercizio(℃) -30::80
Tipo Mandata olio Guarnizione Disponibile Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico