Tappo terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YEC-2020
YEC-2040
YEC-3030
YEC-3060
YEC-4040
YEC-4080
YEC-6060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profilato Profondità
(mm)
Larghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni YF2020-420204562138860285177-75721.50

2.93 €

1 Disponibile 6 giorni YF2040-440204562138860292177-75812.55

4.51 €

1 Disponibile 6 giorni YF3030-630304562138860308177-75993.50

6.71 €

1 Disponibile 6 giorni YF3060-660304562138860315177-76026.00

5.04 €

1 Disponibile 6 giorni YF4040-840404562138860322177-76295.26

11.06 €

1 6 giorni YF4080-880404562138860339177-76378.40

8.75 €

1 Disponibile 6 giorni YF6060-660604562138860346177-76119.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cappuccio Tipo quadrato Stile di montaggio Arresto tappo Materiale Resina (PPS)
Altezza(mm) 5 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico