Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XYJK-40 |
XYJK-60 |
XYJK-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Parallelismo tavola (µm) | Distanza percorsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–60 | Fino a 25 | 5–30 | ±10–30mm | ±10–30mm | 42 | 24.8 | 24.5 | ±12 | ±12 | 20 | 25 | ±12 | ||
328.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–60 | 26–40 | 30.1~50 | ±10–30mm | ±10–30mm | 60 | 40 | 34.3 | ±21 | ±21 | 30 | 30 | ±21 | ||
398.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 61 - 90 | 26–40 | 30.1~50 | ±30mm– | ±30mm– | 90 | 40 | 34.3 | ±35 | ±35 | 30 | 30 | ±35 |
Loading...
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 50.1–60 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 60 |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Manopola a ripresa |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Distanza percorsa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali