Tappo TS

Tappo TS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSC13
TSC16
TSC20
TSC30
TSC40
TSC50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1813294997983102844446-484213

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 221633.54997983102851446-485122

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 262038.54997983102868446-486929

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 3830484997983102882446-488562

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 484059.54997983102899446-4893107

6.40 €

1 Disponibile 6 giorni 6050684997983102905446-4907174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile PVC Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico