Raccordo con gomito TS

Raccordo con gomito TS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSL13
TSL16
TSL20
TSL20X13
TSL25
TSL30
TSL40
TSL50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tipo di attacco - Tube diametro uguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

0.93 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-18-132436104997983102073446-491523

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-22-16-43134997983102080446-492336

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-26-203350154997983102097446-493151

1.81 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-Gomito a 90°261820X13-20 lato 47, 13 lato 4120 lato 12, 13 lato 154997983102196446-494039

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-32-254058184997983102103446-495873

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-38-30-65214997983102110446-496695

5.62 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-48-405782374997983102127446-4974192

9.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tubo⇔Tubo, diametro ugualeGomito a 90°-60-507096334997983102134446-4982313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Materiale del tubo applicabile PVC Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico