Raccordo con gomito a 45° TS (TS45L13)

Raccordo con gomito a 45° TS TS45L13
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TS45L13

Marca: KUBOTACI

Prezzo: 1.56

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. esterno tubo applicabile D (D1): 18 Ø

Standard: Standard JIS, K6743

Diam. nominale tubo in PVC: 13 mm

H: 33 mm

Z: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS45L13

Codice componente
TS45L13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Standard Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni 18Standard JIS, K6743133374997983102202446-477021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 45° Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Pezzi contenuti in una conf. 1

Si trova sulla pagina di Raccordo con gomito a 45° TS, il codice articolo è il seguente: TS45L13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS45L13.

Tipologia prodotto

Codice componente
TS45L16
TS45L20
TS45L25
TS45L30
TS45L40
TS45L50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Standard Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 22Prodotti con standard di altri produttori163884935967122266446-478821

2.69 €

1 Disponibile 6 giorni 26Standard JIS, K6743204494997983102219446-479644

3.35 €

1 6 giorni 32Standard JIS, K67432551114997983102226446-480070

5.93 €

1 Disponibile 6 giorni 38Standard JIS, K67433056124935967122501446-481889

10.26 €

1 Disponibile 6 giorni 48Standard JIS, K67434069144935967122518446-4826152

8.68 €

1 Stesso giorno

Stock

60Standard JIS, K67435080174935967122525446-4834245

Supporto tecnico