Gomito per rubinetti in metallo HI

Gomito per rubinetti in metallo HI
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HIMWL16

Codice componente
HIMWL16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.66 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 22 Tipo di filettatura di collegamento Rp Misura nominale vite 1/2B
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Diam. nominale tubo in PVC(mm) 16 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup.
L1(mm) 43 L2(mm) 32 D1(mm) 30
D2(mm) 35 Codice JAN 4997983104909 Codice d'ordine 446-3692
Pezzi contenuti in una conf. 1 Massa(g) 60

Si trova sulla pagina di Gomito per rubinetti in metallo HI, il codice articolo è il seguente: HIMWL16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HIMWL16.

Supporto tecnico