Raccordo con gomito a 45° HI (HI45L13)

Raccordo con gomito a 45° HI HI45L13
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HI45L13

Marca: KUBOTACI

Prezzo: 1.85

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. esterno tubo applicabile D (D1): 18 Ø

Diam. nominale tubo in PVC: 13 mm

H: 33 mm

Z: 7 mm

Codice JAN: 4997983103834


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HI45L13

Codice componente
HI45L13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.85 €

1 6 giorni 18133374997983103834446-341220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 45° Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. Pezzi contenuti in una conf. 1

Si trova sulla pagina di Raccordo con gomito a 45° HI, il codice articolo è il seguente: HI45L13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HI45L13.

Tipologia prodotto

Codice componente
HI45L16
HI45L20
HI45L25
HI45L30
HI45L40
HI45L50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 22163884935967112250446-342120

3.95 €

1 Disponibile 6 giorni 26204494997983103841446-343944

4.56 €

1 Disponibile 6 giorni 322551114997983103858446-344768

4.88 €

1 Stesso giorno

Stock

383056124997983115660446-345595

16.15 €

1 Disponibile 6 giorni 484069144997983115677446-3463192

26.47 €

1 6 giorni 605080174997983115684446-3471313

Supporto tecnico