Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIT16X13 |
HIT20X16 |
HIT25X20 |
HIT40X25 |
HIT50X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 18 | 16X13 | 41 | 38 | 11 | 12 | 4997983103988 | 446-4044 | 49 | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 22 | 20X16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983104008 | 446-4079 | 72 | |
6.40 € | 1 | 6 giorni | 32 | 26 | 25X20 | 55 | 53 | 15 | 18 | 4997983104039 | 446-4117 | 107 | ||
14.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 32 | 40X25 | 73 | 67 | 18 | 27 | 4997983104114 | 446-4184 | 187 | |
23.00 € | 1 | 6 giorni | 60 | 32 | 50X25 | 81 | 73 | 18 | 33 | 4997983104169 | 446-4214 | 259 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | A T | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 |
Standard | Standard JIS, K6743 | Resistenza all'impatto (Charpy) | 17.7 o sup. | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali