Raccordo con attacco femmina per rubinetti in metallo HT

Raccordo con attacco femmina per rubinetti in metallo HT
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTMWS13
HTMWS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.49 €

1 6 giorni 181/2B13474997983105555446-447860

26.63 €

1 6 giorni 263/4B20614997983105579446-449499

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 0.2 Trattamento superficie NA
Pressione massima (Dettagli) 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C) Standard Standard JIS, K6777 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico