Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTL13 |
HTL16 |
HTL20 |
HTL25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | D (mm) | H (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 13 | 26 | 34 | 4997983105203 | 446-4346 | 37 | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 16 | 29 | 41 | 4997983105210 | 446-4354 | 53 | |
10.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 20 | 34 | 53 | 4997983105227 | 446-4362 | 91 | |
14.43 € | 1 | 6 giorni | 32 | 25 | 41 | 58 | 4997983105234 | 446-4371 | 126 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.2 | Trattamento superficie | NA | Pressione massima (Dettagli) | 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C) |
Standard | Standard JIS, K6777 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
D(mm)
H(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali