Raccordo con gomito a 45° VU

Raccordo con gomito a 45° VU
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VU45L40
VU45L50
VU45L65
VU45L75
VU45L100
VU45L125
VU45L150
VU45L200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.40 €

1 Disponibile 7 giorni 484036144997983110085467-897449

3.64 €

1 Disponibile 6 giorni 605043184997983106989467-898283

5.93 €

1 Disponibile 6 giorni 766557224997983106996467-8991141

8.31 €

1 Disponibile 6 giorni 897565254997983107009467-9008223

16.08 €

1 9 giorni 11410080304997983107016467-8931421

32.63 €

1 6 giorni 140125103384997983107023467-8940715

53.92 €

1 Disponibile 6 giorni 165150124444997983107030467-89581258

77.08 €

1 6 giorni 216200153484997983107047467-89661841

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 45° Materiale del tubo applicabile PVC
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60 Standard Standard AS-38, standard di altri produttori
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico