Raccordi con curva a 90° VU

Raccordi con curva a 90° VU
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VULT75

Codice componente
VULT75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.77 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale A Y 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 89 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60
Standard Standard AS-38, standard di altri produttori Diam. nominale tubo in PVC(mm) 75 L1(mm) 140
L2(mm) 70 L3(mm) 140 Z1(mm) 100
Z2(mm) 30 Z3(mm) 100 Codice JAN 4997983107238
Codice d'ordine 446-6497 Pezzi contenuti in una conf. 1 Massa(g) 460

Supporto tecnico