Raccordo con attacco femmina VU

Raccordo con attacco femmina VU
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUDS40
VUDS50
VUDS65
VUDS75
VUDS100
VUDS125
VUDS150
VUDS200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 48404734997983110078446-618733

2.24 €

1 Disponibile 6 giorni 60505334997983107382446-619561

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 76657334997983107399446-6209109

5.85 €

1 Disponibile 13 giorni 89758444997983107405446-6217153

11.28 €

1 6 giorni 11410010554997983107412446-6144300

22.00 €

1 Disponibile 6 giorni 14012513554997983107429446-6152565

37.52 €

1 6 giorni 16515016554997983107436446-6161925

52.91 €

1 Disponibile 6 giorni 21620021554997983107443446-61791347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60 Standard Standard AS-38, standard di altri produttori
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico