Tubo VP (per tubazioni a pressione / acque grigie)

Tubo VP (per tubazioni a pressione / acque grigie)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Product offers superior corrosion and chemical resistance properties; economical because construction is easier thanks to the lighter weight.
[Application]·
• Drainage piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP40X2M
VP50X2M
VP65X2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

39.71 €

1 Disponibile 6 giorni 40484.04997983100369446-57331.6

55.87 €

1 Disponibile 6 giorni 50604.54997983100376446-57412.2

72.49 €

1 6 giorni 65764.54997983100383446-57502.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: 1.0MPa](°C) 5–35°C Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: Senza pressione](°C) 5–60°C
Standard Prodotto a norma JIS, K6741 L(mm) 2000 Quantità 1

Supporto tecnico