Tubo VPW (per acqua)

Tubo VPW (per acqua)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Product offers superior corrosion and chemical resistance properties; economical because construction is easier thanks to the lighter weight.
[Application]·
• Drainage piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPW13X2M
VPW16X2M
VPW20X2M
VPW25X2M
VPW30X2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.13 €

1 6 giorni 13182.54997983100314446-5776348

13.21 €

1 Disponibile 6 giorni 16223.04997983100321446-5784512

16.08 €

1 Disponibile 6 giorni 20263.04997983100338446-5792620

23.09 €

1 Disponibile 6 giorni 25323.54997983100345446-5806896

29.10 €

1 Disponibile 6 giorni 30383.54997983100352446-58141084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: 1.0MPa](°C) 5–35°C Standard Prodotto a norma JIS, K6742
L(mm) 2000 Quantità 1

Supporto tecnico