Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTVP13X2M |
HTVP20X2M |
HTVP50X2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (mm) | D (mm) | t (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 18 | 2.5 | 4997983101151 | 446-4729 | 382 | |
44.09 € | 1 | 6 giorni | 20 | 26 | 3.0 | 4997983101175 | 446-4745 | 680 | ||
112.18 € | 1 | 6 giorni | 50 | 60 | 4.5 | 4997983101212 | 446-4761 | 2464 |
Loading...
Materiale | Cloruro di vinile | Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: 1.0MPa](°C) | 5–40°C | Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: 0.2MPa](°C) | 71–90°C |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prodotto a norma JIS, K6776 | L(mm) | 2000 | Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale(mm)
D(mm)
t(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali