Tubi in PVC trasparente

Tubi in PVC trasparente
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• This PVC pipe is transparent and offers excellent corrosion and chemical resistance. Same size as the VP tube outer diameter; can be connected to PVC fittings.
[Application]·
• For double tubes and drain pipes in the factory that require checking of fluid.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV13X2M
TV16X2M
TV20X2M
TV25X2M
TV30X2M
TV40X2M
TV50X2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

45.21 €

1 Disponibile 6 giorni 13182.54997983123092446-56520.35

101.98 €

1 6 giorni 16223.04997983123115446-56610.51

46.78 €

23.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20263.04997983123139446-56790.62

114.32 €

1 6 giorni 25323.54997983123153446-56870.89

106.58 €

1 6 giorni 30383.54997983123177446-56951.08

215.42 €

1 7 giorni 40483.54997983123191446-57091.58

220.92 €

1 6 giorni 50604.04997983123214446-57172.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: 1.0MPa](°C) 5–35°C Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: Senza pressione](°C) 5–60°C
L(mm) 2000 Quantità 1

Supporto tecnico