Tavola con accessori supporto (con meccanismo di supporto snodato)

Tavola con accessori supporto (con meccanismo di supporto snodato)
Posizionamento stabile e senza attrito in aria. L'allineamento delle maniglie nella stessa direzione migliora l'operatività. La combinazione di meccanismi di scorrimento a 1 asse, 2 assi e 3 assi e di parti fisse del montante consente un'ampia gamma di operazioni di posizionamento in aria. Il freno dell'asse X è dotato di un unico morsetto. I freni degli assi Y e Z hanno un doppio morsetto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS-1AR

Codice componente
PS-1AR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

495.44 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Massima capacità di carico 3kg(30N) Metodo di avanzamento A cremagliera Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Tipo Tavole su asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Capacità di carico (intervallo)(N) 5–30
Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza Manopola a ripresa Superficie tavola asse Z Verticale
Tipo dettagli Asse singolo Movimento per rotazione della manopola(mm) Asse Z 18 Distanza percorsa(mm) ±17
Materiale tavola Lega di alluminio Finiture superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Resistenza al carico(N) 14.7
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 50 Misura tavola (larghezza) W(mm) 30 Rettilineità del movimento della tavola(μm) 30
Parallelismo tavola(μm) 30

Si trova sulla pagina di Tavola con accessori supporto (con meccanismo di supporto snodato), il codice articolo è il seguente: PS-1AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS-1AR.

Supporto tecnico