Vite autofilettante con "punta a S"【60-150 Pezzi per confezione】

Vite autofilettante con "punta a S"
  • Sconto volumi elevati
Features
· High-speed steel, thick steel plate (up to 9 mm) without drilling of pilot hole required.
· To prevent heads flying off, a serration is employed in the underside of the head.
· No. 3 employed for prevention of damage to square bits.

Usage
· Steel sheet, high-speed steel, angle, C channel etc. (unheated materials) fixing
· Suitable thickness: 2.3 mm - 9.0 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APW5019L
APW5025L
APW5035L
APW5050L
APW5070L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm) Quantità Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

26.55 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 191504562160077705472-6723524.5

26.89 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 251404562160077712472-6731567.5

26.98 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 351104562160077729472-6740577.5

26.94 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 50804562160077736472-6758572.0

26.91 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 70604562160077743472-6766568.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Diametro filettatura 5 Materiale Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Tipo quadrato/a croce Profilo punta Punta conica
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard Diametro testa della vite(mm) 10.8
Spessore piastra compatibile(mm) 2.3~9.0 Specifiche Con punta dedicata

Supporto tecnico