Tappo ignifugo (IRC-75NX)

Tappo ignifugo IRC-75NX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IRC-75NX

Marca: INABADENKI

Prezzo: 64.22

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione A: 127 mm

Dimensione B: 82 mm

Dimensione C: 118 mm

Dimensione D: 45 mm

Dimensione E: 145 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IRC-75NX

Codice componente
IRC-75NX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

64.22 €

1 6 giorni 12782118451454518301061508761-36281200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Componente tubazione Parti tubo Elemento di penetrazione
Pezzi contenuti in una conf. 1 kit

Si trova sulla pagina di Tappo ignifugo, il codice articolo è il seguente: IRC-75NX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IRC-75NX.

Tipologia prodotto

Codice componente
IRC-100NX
IRC-125NX
IRC-150NX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

78.17 €

1 6 giorni 152107143651704518301061515761-35981400

102.21 €

1 9 giorni 178133169851964518301061522761-36011900

124.54 €

1 6 giorni 2031581941052214518301061539761-36102400

Supporto tecnico