Motore a passo con regolatore di velocità integrato "serie SSA-VR"

Motore a passo con regolatore di velocità integrato "serie SSA-VR"
<Features>
● An input pulse is not required as the motor, driver and speed controller are integrated into the motor flange size.
● Operation parameters, I/O function setting and demo operation are possible with the included dedicated application.
● Abnormal rotation detection and automatic recovery are possible with the motor alone.
● Speed control is made simple with analog input.
● Wide speed control range (0 to 1800r/min).
<Applications>
● Equipment for all types of factories (manufacturing/assembly equipment, inspection equipment, experimental equipment, transportation equipment, etc.) and constant rotation control.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSA-VR-42D2SD
SSA-VR-56D3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni flangia quadrata A
(mm)
Angolo di passo
(°)
Coppia statica massima (classificazione)
(N·m)
Coppia statica massima (specifiche)
(N·m)
Riduttore Gioco
(°)
Coppia ammessa
(N·m)
Rapporto ingranaggi Lunghezza corpo principale
(mm)
Diametro albero
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)
Gioco
(°)

302.99 €

1 8 giorni 10420.18--Disponibile211/10100.85440-66300.421–2

260.72 €

1 8 giorni 1056.41.8Fino a 0.90.88N/A---80.16.35440-67530.75-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Motore Alimentazione Bifase Specifiche tensione Specifiche CC
Metodo di controllo Uscita collettore aperto fotoaccoppiatore Modalità di inserimento Tipo unipolare Specifiche asse Alberi singoli
Quantità 1 (pz.)

Supporto tecnico