Catena a rulli KCM (prodotto standard JIS)

Catena a rulli KCM (prodotto standard JIS)
· JIS ANSI Standard conforming roller chain
· For transmission and driving of various equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25-1RP480L
35-1RP320L
60-1RP160L
80-1RP120L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo N. catena Istruzioni sulla composizione Diametro esterno rullo
(mm)
Larghezza interna maglia interna
(mm)
Unità maglia
(Q.tà)
Carico di rottura
(kN)
Codice JANJ Codice d'ordine Massa
(g)

30.73 €

1 11 giorni 6.35254.43.33.184804.44560125570018243-6973130

29.16 €

1 11 giorni 9.5253510.85.084.7832010.84560125570032224-5850330

64.64 €

1 11 giorni 19.056041.211.9112.716041.24560125570124224-59491490

88.30 €

1 11 giorni 25.48072.615.8815.8812072.64560125570148224-59652500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catene standard Numero di trefoli 1 Materiale Acciaio
Tensione max ammessa(kN) Fino a 99 Numero di colonne 1 Formato perno Maglia di collegamento (con rivetto)
Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico