Con supporto in acciaio (2G-S38-400WX700H)

Con supporto in acciaio 2G-S38-400WX700H

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2G-S38-400WX700H

Marca: TERAUCHI

Prezzo: 152.29

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza rullo applicabile: 400 mm

Modello compatibile: Tipo LSU25, SU38, SA38, LS25, S32, S38 e M1

Codice d'ordine: 462-4301

Massa: 4.8 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2G-S38-400WX700H

Codice componente
2G-S38-400WX700H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo applicabile
(mm)
Modello compatibile Codice d'ordine Massa
(kg)

152.29 €

1 12 giorni 400Tipo LSU25, SU38, SA38, LS25, S32, S38 e M1462-43014.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gamba Altezza della superficie di lavoro(mm) 650~750 Gamma altezza regolabile(mm) 100
Materiale Acciaio Pezzi contenuti in una conf.(Gambe) 1

Supporto tecnico