Blocco di livellamento OSS tipo OSH

Blocco di livellamento OSS tipo OSH
[Features]
· Construction costs for installation can be reduced since installation is easy.
· Since the slide part is not exposed, it is difficult to damage.
· Since the adjustment part has three stages, the surface that comes in contact with the ground is resistant to displacement.

[Uses]
· For the installation of various milling machines, planers, machine tools, surface plates, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OSH-1

Codice componente
OSH-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

216.01 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Meccanica di precisione Volantino di regolazione altezza NA Larghezza W(mm) 105
Carico ammesso(kN) 25 Misura regolabile in altezza(mm) 6 Altezza minima(mm) 77
Proprietà Standard Meccanismo rotante NA Lunghezza(mm) 158
Sollevamento(mm) 6 Specifiche Installazione con livellamento regolabile Quantità 1
Codice d'ordine 331-8541 Massa(kg) 6

Supporto tecnico